เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL SOLAR 150 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 150 (Slats)

The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
สเปคสินค้า
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.strugal_solar150
  • Product familySistemas de Protección Solar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL SOLAR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameShutters
  • UNSPSC code30151801
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
  • OmniClass Number23-17 21 11 13
  • OmniClass TitleExterior Shutters
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา
โปรตุเกส
โมร็อกโก
สเปน

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)