เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL DECORATIVE LATTICEWORK

    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.strugal_solar_decorativa
    • Product familySistemas de Protección Solar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STRUGAL CELOSÍA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โปรตุเกส
    โมร็อกโก
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)