เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

Handrail HS.34 with handle diameter 34 mm, made entirely of AISI 304 stainless steel with brushed finish, complete with end caps, curves and brackets with strong hold even on double sheet plasterboard.

สเปคสินค้า
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stainless-steel-handrail-hs34
  • Product familyHandrail
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HS34
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)114
  • กว้าง (มิลลิเมตร)75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
  • IFC classificationRailing
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBarrier rails
  • OmniClass Number23-17 25 13
  • OmniClass TitleHandrails
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (73)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)