เผยแพร่สินค้าของคุณ
HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-E160 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Shallow drilling depth enables easy drilling of the door and frame.
Three-way adjustment feature enables fine adjustment up, down, left, right, forward and back.
The hinge can be divided between the door and frame and the door can be temporarily fastened to the frame, making it easy to hang the door.
The structure is designed to prevent the door from sagging.
Screw covers can be purchased separately in the event that the original covers are broken or lost. Contact us for details.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HES3D-E160-US
  • Product familyConcealed Door Hinges
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3‑Way Adjustable Hinges
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11 21 19
  • OmniClass TitleDoor Latches