เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    The DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduces noise heard through registers from adjacent rooms or noisy neighbors.

    • Available in 6", 8", 10" and 12" diameter.
    • Does not restrict airflow through duct.
    • Easy to install.
    • Maintenance free.
    • Building Code Compliant, Meets NFPA Standards 90A and 90B.
    • Acoustic Liner UL®Listed, Class 1 Air Duct.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duct Muffler
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • UNSPSC nameDucts
    • UNSPSC code401419
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork