เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit
    Suncourt

    Suncourt RDK04-3 Radon Fan Mitigation Kit

    Remove potentially dangerous radon from your home or basement with the Suncourt Radon Mitigation Fan Kit. Incredible performance doesn't need to mean noisy and loud; this kit provides quiet, reliable, and effective radon removal that you can count on. This fan can be mounted indoors or outdoors. Easily mount it to existing system piping or supporting structures by means of mounting brackets provided. All mounting hardware necessary for installation is included. The Suncourt Radon Fan Mitigation Kit uses 77 Watts when running. This model features 4" to 3" rubber coupling.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Model: RDK04-3

      CFM: 200
      Electrical Rating: 77 W
      Safety Rating: ETL Listed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-RDK04-3-Radon-Fan-Mitigation-Kit
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadon Mitigation
    • OmniClass Number23-33 51 00
    • OmniClass TitleHVAC Specialized Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)