เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify II - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This two-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
    สเปคสินค้า
    • EXTERIOR Width: 50.9" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 456 lbs. Eucalyptus weight: 541 lbs. HEATERS 5 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 120V 2270W 18.92A NEMA 5-20 Dedicated 120V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.amplify-ii
    • Product familySauna, Steam Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Spectrum Infrared Sauna Units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)77.7
    • กว้าง (นิ้ว)50.9
    • ความลึก (นิ้ว)45.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก541
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ซาวน่าและห้องอบไอน้ำ
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSaunas
    • OmniClass Number23-19 31 15 17
    • OmniClass TitleSaunas