เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna
    Sunlighten

    Amplify III - Full-Spectrum Infrared Sauna

    Our hottest full-spectrum sauna models are hotter than ever. This three-person Amplify sauna pairs higher intensity with industry-leading comfort, credibility and innovation. Benefit from patented infrared technology that heats you at the cellular level with the intensity of a deeper, faster sweat. Together, science-backed infrared and next-level heat amp up the health and longevity effects of every session.
    สเปคสินค้า
    • EXTERIOR Width: 62.3" Depth: 45.9" Height: 77.7" includes 2" feet Door opening: 28" Recommend 4" between sauna and wall and 12" above sauna WEIGHT Basswood weight: 546 lbs. Eucalyptus weight: 642 lbs. HEATERS 7 Far Infrared 3 Full Spectrum ELECTRICAL 240V 3280W 13.67A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required COLOR OPTIONS Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable Basswood Contemporary aesthetic Hypoallergenic FSC-certified
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.amplify-iii
    • Product familySauna, Steam Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Spectrum Infrared Sauna Units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)77.7
    • กว้าง (นิ้ว)62.3
    • ความลึก (นิ้ว)45.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก642
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ซาวน่าและห้องอบไอน้ำ
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSaunas
    • OmniClass Number23-19 31 15 17
    • OmniClass TitleSaunas