เผยแพร่สินค้าของคุณ
mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light
Sunlighten

mPulse Discover | Full-Spectrum Infrared Smart Sauna with incorporated red light

This four-person mPulse sauna sets a new standard for infrared therapy. With precision wavelengths and incorporated red light, the patented SoloCarbon® heaters offer optimized near-, mid-, and far-infrared therapy. Smart Sauna technology allows you to select from six science-backed programs or customize your session with exclusive app control. The mPulse delivers beneficial infrared energy with precision, personalization and measurable impact, making it the only infrared sauna that adapts to your wellness and longevity goals.
สเปคสินค้า
  • EXTERIOR Width: 70.6" Depth: 70.6" Height: 78.5" includes 2" feet Door opening: 28" *Recommend 4" between sauna and wall and 6" above sauna WEIGHT 858 lbs. HEATER 12 Far Infrared 11 Mid Infrared 7 Red/Near Infrared ELECTRICAL 240V 4500W 20A NEMA 6-20 Dedicated 240V 20A circuit and outlet required Dual-band Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Recommended COLOR Eucalyptus Ultra-premium appearance Long lasting and durable Sustainable/green/renewable
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mpulse-discover
  • Product familySauna, Steam Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full Spectrum Infrared Sauna Units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)78.5
  • กว้าง (นิ้ว)70.6
  • ความลึก (นิ้ว)70.6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก858
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ซาวน่าและห้องอบไอน้ำ
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSaunas
  • OmniClass Number23-19 31 15 17
  • OmniClass TitleSaunas