เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
    Sunshade Experts

    ZIP Screen RS Classic

    The RS Classic system is distinguished by narrow guide rails, so it works great in small window spaces. A box with side guide rails integrated with a PVC or fibreglass fabric, which is durable and resistant to weather conditions such as gusty wind, hail or rain.

    Additionaly, thanks to the properties of the used fabrics, they guarantee optical comfort inside the building - on the one hand, they do not give the effect of darkening and on the other hand they suppress the penetration of intense sunlight.

    สเปคสินค้า
    • The system is designed for large architectural projects - great price-quality ratio.

      Advantages:

      • reduce the operating costs of the facility
      • insect cover
      • protection against strong winds
      • 5 years warranty


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rs-classic
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameAwnings
    • UNSPSC code30151901

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)