เผยแพร่สินค้าของคุณ
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
Louver Doors - False Louver Effect
    Supa Doors

    Louver Doors - False Louver Effect

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)
    False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Louver_Doors_False_Louver
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Louver Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-28
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)