เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
Panel Doors - 1 Panel Design
    Supa Doors

    Panel Doors - 1 Panel Design

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    All doors are solid stile and rail construction that are all Built To Order, allowing for customization on the fly and are available in any standard heights up to 8’0” tall and 3’6” wide (larger doors available upon request). Stile and rail dimensions may be adjusted without affecting the pricing, including multiple sticking profiles and panel options. Door Thicknesses include 1-3/8", 1-3/4" and 2-1/4". ALL Panel doors may be fire rated in 20 minutes, 45 minutes, 60 minutes, and 90 minutes with concealed closer options. SUPA Doors proudly carry a limited Lifetime Warranty and are STC sound rated to minimize noise (STC 32-45). Doors can qualify toward multiple LEED credits and are manufactured in the USA. Clear, Frosted, and Specialty Glass may be substituted for all panels, and all doors can include prehung wood jambs if desired. Matching stain grade veneer doors available in addition to the standard MDF doors. Please see catalogue for details.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Panel_Doors_1-Panel
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-28
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)