เผยแพร่สินค้าของคุณ
Denali D-Type Watertube Boiler
Superior Boiler

Denali D-Type Watertube Boiler

Features

  • Capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressure up to 1,200 psig
  • Superheated steam temperature up to 900°F
  • Gas outlet configuration: left or right side
  • Available as a Modular Boiler System
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.denali-d-type-watertube-boiler
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Watertube Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 21
  • OmniClass TitleWater Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment