เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shawnee DS-Type Watertube Boiler
Superior Boiler

Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Features

  • Compact patented design is unique in the industry providing an unmatched compact footprint
  • Square furnace with uniform heat flux promotes lower emissions
  • Packaged boiler capacities from 10,000 – 250,000 lb/hr
  • Design pressures up to 1,200 PSIG
  • Superheated steam temperatures up to 900°F
  • Gas outlet options: top, left or right side
  • Suitable for natural gas, oil, refinery gas, off gases
  • Field erect designs available
  • Robust long lasting design, +30 years lifespan
  • Windbox mounted FD fan for capacities 120KPPH and under
  • Lower operational cost given smaller FD fan motor HP
  • Available as a Modular Boiler System
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shawnee-ds-type-watertube-boiler
  • Product familyBoilers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Watertube Boilers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEG015210
  • ชื่อ ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 21
  • OmniClass TitleWater Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment