เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
Suvinil Slabs Waterproofing
    Suvinil
    Archived

    Suvinil Slabs Waterproofing

    Suvinil Waterproofing Coat is a waterproofing product ready for use. Just open and apply. It combines high flexibility and adhesion, independently of the rain or sun, Suvinil Slabs Waterproofing resists the action of time and prevents infiltration, and avoids water damping. 


    Available Sizes and Yields:
    Gallon (5 Kg): up to 5,4 m2/coat;
    Plastic pail (14 Kg): up to 15 m2/coat.
    Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

    สเปคสินค้า
    • Role: Protect and reduce water absorption on concrete and masonry surfaces (waterproofing).
      Indicated Area: Exterior;
      Yield: 15 m2/coat (14 Kg)

      Coats: 2

      Minimum consumption of 450 to 600 g / m2 / coat for adequate performance

      Surfaces: Indicated for waterproofing of exposed areas such as: Exposed slabs without traffic, Girders, Fiber-cement tiles roofs, Walls subjected to rainfall, plastering, concrete, acrylic mass, etc.

      Pre-Application Products: Suvinil Wall Preparing Primer (for maximum adhesion on cement-based surfaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUV-FUNDO-MLI
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint Complements & Others
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)172
    • กว้าง (มิลลิเมตร)166
    • ความลึก (มิลลิเมตร)197
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass Number23-13 25 17 15
    • OmniClass TitleFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes