เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coprimax
Coprimax
    OIKOS

    Coprimax

    COPRIMAX is a special, highly vapour permeable paint for interiors. It has strong infilling properties, high coverage, excellent adhesion and resistance. Thanks to its formulation, based on acrylic resins in water dispersion, it is particularly recommended for use on new gypsum plasters, civil plaster, plaster and mortar mixes, and scagliola. The product has low odour levels, is non flammable and friendly to both humans and the environment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COPRIMAX
    • Product familyInterior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coprimax
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPainting and decorating
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 91 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Painting
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes