เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top Cabinet
Svane Køkkenet

Top Cabinet

Top cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

สเปคสินค้า
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.top-cabinet
  • Product familySvane Køkkenet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)704
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMDF board
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)