เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Set Stuor 160cc
Svedbergs

Shower Set Stuor 160cc

• 1.5 m Chromalox hose. Hygienic and easy to keep clean • Thermostatic mixer available in 150 and 160 cc • Scalding protection function that turns off the hot water if the cold water supply suddenly stops. • Ceramic seal for long life • Safety stop at 38°C to prevent scalding • Add a bath spout if your bath has a shower. • Available in chrome or matt black • Cylindrical hand shower on glider. • Pressure adjustment knob with integrated diverter function. • Type-approved non-return valves in the inlets. • Return flow protection according to SS-EN 1717 [EB]. The SS-EN 1717 standard protects against backflow of polluted water into drinking water. • All components are made of food grade materials. • Overhead shower and shower arm can be swivelled for individual adjustment. • Fast reaction to temperature and pressure fluctuations for an even water temperature. • Ceramic shut-off valve provides drip protection and long life and makes the tap easy to handle, even for small or weak hands. • 5 years guarantee
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.96862
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationObject
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)