เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
FontanaShowers

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
The Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head has an elegant design and elevates the appeal of your decor made from the highest quality and for great tastes. When it comes to new bathroom upgrades, FontanaShowers is offering shape, finish and style that you are looking for. This is one of the most trendiest finishes across bathroom design styles. It comes super seal technology inside, capable of delivering superior performance with a solid construction for long durability that will upgrade your bathroom with a modern and cool look for a long period of time.
สเปคสินค้า
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.shower-head_fs6106sh
  • Product familyShower Heads
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Heads
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย