เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slidingdoor
Svenska Fönster

Slidingdoor

Skjutdörr med lyft-glid konstruktion. 3-glas isolerruta. U-värde 1,2. Invändigt handtag med dragkopp på utsidan, utvändigt handtag som tillval. Kan förses med infälld spaltventil. Insida i täckmålat trä, utsida i täckmålat trä, eller aluminiumbeklädd. Denna skjutdörr har personsäkert 3-glas som standard och går att få helt i trä eller med aluminiumbeklädd utsida. Den har ett metallfärgat handtag på insidan och en dragkopp på utsidan. Den rörliga delen skjuts enkelt in bakom den fasta.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Out_SD_O
  • Product familyWindow 3-glass
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slidingdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)