เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel double fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel double fire door - double action with transom and sidelight

The Acierflam door with lintel pivot adapts to all configurations. While remaining aesthetic, its technical qualities allow optimum fire safety levels. It can be manufactured as single or double acting with an aluminium or stainless steel finish.
สเปคสินค้า
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acierflam-bp2v-i-l
  • Product familyPortes coupe-feu vitrées
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BP2V
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา