เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium double fire door - with sidelight
Aluminium double fire door - with sidelight
    SVF

    Aluminium double fire door - with sidelight

    Specially designed for high traffic zones, Aluprotec doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
    สเปคสินค้า
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluprotec-bp2v-lm
    • Product familyPortes coupe-feu vitrées
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BP2V
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 31
    • OmniClass TitleFire Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา