เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1F Exterior- Double Equal

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1F. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    สเปคสินค้า
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ext_door_SDE4210_GS1F_double_E
    • Product familyExterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP SDE4210
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-03
    • หมายเลขฉบับ4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors