เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Interior- Double Unequal

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The unequal /assymetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_SD4210_GS1L_double_UE
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP SD4210
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-30
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStainless-Steel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors