เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Unique Double - Interior
SWEDOOR

Interior Door Unique Double - Interior

Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Doors in this range is offered in the same way as our other interior doors, even as recessed sliding door and wall mounted sliding doors. Unique is designed for residential and similar usage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.int_door_unique_double
  • Product familyInterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unique
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames