เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
Interior Door Charisma D100 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D100 GW1 Single

    "Charisma" is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D100 resembles the texture of a brick wall and the look and feel is different from traditional solutions. With its high finish and environmental friendly construction, it takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interior_door_charisma_d100_gw1_single
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Charisma
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715