เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
Interior Door Charisma D300 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D300 GW1 Single

    Charisma is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D300 looks like soft horizontal waves, which makes the look and feel very different from traditional door solutions. With its high finish and environmental friendly construction, Charisma takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interior_door_charisma_d300_gw1_single
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Charisma
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715