เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium CLASSIC Z8/L
Premium CLASSIC Z8/L
    Scandinavian Wall Group

    Premium CLASSIC Z8/L

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Premium Classic movable wall, parking position Z8/L - Perfect in form and function The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 59 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate. It is also possible to provide the walls with fire and smoke protection. The semiautomatic Nüsing EASYmatic® system offers you increased comfort and user-friendliness.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Premium_Classic_Z8L
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 17 13
    • OmniClass TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    ลัตเวีย
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    ออสเตรีย
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง