เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium GREENLINE Z2/K
Premium GREENLINE Z2/K
    Scandinavian Wall Group

    Premium GREENLINE Z2/K

    Premium Greenline movable wall, parking position Z2/K - ecologically into the future Technically and visually, we can fulfil almost every request thanks to our customised individual mobile wall systems. In the premium segment, we impress our customers with exclusive designs combined with the latest technology and the highest of safety standards. Together, we want to look to the future and are committed to environmentally responsibility. Our corporate policy is geared towards environmental sustainabilityin order to protect our planet. We are achieving this goal via a number of methods. The waste from our production process is burned in our own system for heating, and the solar panels installation on the roof is not only economical, but also demonstrates our modern use of renewable energies. We will continue to work hard in this respect. Our emissions-tested mobile walls are DGNB/LEED compliant with regard to the indoor office air criteria of the German Environment Agency. Material: melamine coating formaldehyde-free glued (NAF) on a 16mm carrier board according to DIN EN 14322
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Premium_Greenline_Z2K
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 17 13
    • OmniClass TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    ลัตเวีย
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    ออสเตรีย
    ไอซ์แลนด์
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง