เผยแพร่สินค้าของคุณ
HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO
SWISS KRONO

HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO

HPL SWISS KRONO is a natural product made of renewable raw materials which contains nearly 70% wood processed into paper. Available in a variety of formats and structures, durable and flexible, it will provide you with the comfort of working with any design concept.

สเปคสินค้า
  • HPL (High Pressure Laminate) SWISS KRONO – is a material intended for surface finishing, providing it with unique properties. HPL is made of layers of paper impregnated with thermosetting resins, combined at high temperature and pressure. The decorative layer offers an extremely wide variety of wood-like, whimsical, unicolour, and stone colours.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hpl-high-pressure-laminate-swiss-krono
  • Product familyLaminaty HPL SWISS KRONO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์dalle
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHPL laminate
  • วัสดุรองHPL laminate
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์