เผยแพร่สินค้าของคุณ
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
    BG-Graspointner GmbH

    BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel

    The BG-FILCOTEN pro channel system doesn’t compromise on quality or durability. It is stable yet lightweight, can be adapted to suit your needs and can handle loads up to class E 600 (acc. to EN 1433). BG-FILCOTEN pro channels are also available as a mini version with a lower overall height.

    สเปคสินค้า
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.filcoten_pro-nw100
    • Product familyDrainage systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์concrete drainage systems
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)142
    • กว้าง (มิลลิเมตร)138
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองCast iron
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา