เผยแพร่สินค้าของคุณ
3505-H321-V-CYL-B Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System
Symmons Industries
Archived

3505-H321-V-CYL-B Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System

Symmons Dia™ Shower/Hand Shower System3505-H321-V-CYL-B
  • Dia shower hand shower system with lever handle
  • Temptrol Pressure Balancing valve
  • Adjustable stop screw to limit handle turn
  • Wall connection
  • 30" slide bar for hand shower
  • Seperate two function diverter
  • In-line vacuum breaker
  • Flexible metal hose
  • 1 mode hand shower
  • 1 mode showerhead
  • 2.5 gpm (9.5 L/min) standard
  • Tub spout not included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.symmons-3505-h321-v-cyl-b
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dia™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว