เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Archived

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SinkDysonHandDryer
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์C/W Dyson
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1356
    • กว้าง (มิลลิเมตร)593
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)