เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Kettle & Pot Sink Mixing Faucet with BIG-FLO 12" Swing Nozzle, 4-Arm Kitchen Handles, Color Coded Indexes and "00LL" Street Elbows (3/4")
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-009
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Big-Flo Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.12
    • กว้าง (นิ้ว)10.62
    • ความลึก (นิ้ว)14.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม