เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 14" swing nozzle with stream regulator outlet, 18" riser, 56" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 9" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-037
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Rinse Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-08
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)37.62
  • กว้าง (นิ้ว)12.62
  • ความลึก (นิ้ว)16.69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก14.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา