เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Aerator
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-089
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medical Lavatory Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.38
    • กว้าง (นิ้ว)16
    • ความลึก (นิ้ว)8.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก7.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม