เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-101
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Open Hose Reel Assembly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)20.56
    • กว้าง (นิ้ว)9.44
    • ความลึก (นิ้ว)21.06
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก61.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม