เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 EasyInstall Faucet with 4' Sidespray, 4" Wrist Action Handles, CWS Eterna Cartridges, 8" Inlet Centers, Gooseneck with Rosespray
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-082
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medical Lavatory Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.38
    • กว้าง (นิ้ว)16
    • ความลึก (นิ้ว)8.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก8.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม