เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
T&S Brass & Bronze Works

B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
สเปคสินค้า
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0200-U18-CR
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pantry Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา