เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
T&S Brass & Bronze Works

B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread

B-0697, Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
สเปคสินค้า
  • 8” concealed bypass mixing valve w/ 1/2” NPT, 6” tall polished chrome plated brass adjustable wall flanges & sleeves, Polished chrome plated spout w/ Ø2” wall flange, pail hook & male garden hose outlet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0697
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Service Sink & Sill Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม