เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
T&S Brass & Bronze Works

B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws

B-0890-CR-VR05, Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
สเปคสินค้า
  • 4" centerset deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body and integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Quarter-turn Cerama cartridges w/ check valves to prevent cross flow of water
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0890-CR-VR05
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medical & Lavatory Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา