เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECW-3150-MB WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
T&S Brass & Bronze Works

ECW-3150-MB WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3150-MB, WaveCrest Gooseneck Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Matte Black, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
สเปคสินค้า
  • Single hole deck mount faucet w/ matte black brass gooseneck spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M16-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-ECW-3150-MB
  • Product familySensor Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor Faucets - ChekPoint
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม