เผยแพร่สินค้าของคุณ
EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)
T&S Brass & Bronze Works

EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05, ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)
สเปคสินค้า
  • 4" deck mount faucet w/ polished chrome plated brass body with integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-EC-3104-VF05
  • Product familySensor Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor Faucets - ChekPoint
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม