เผยแพร่สินค้าของคุณ
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
ThermaDRY Insulating Drainage Panels
    T. Clear

    ThermaDRY Insulating Drainage Panels

    ThermaDRY Insulating Drainage Panels are manufactured with a series of closely spaced vertical and horizontal channels that help direct ground water flow to the French Drain.  Adhered to the channeled surface is a spunbonded geotextile filtration fabric preventing soil from entering and clogging the channels.  ThermaDRY provides R-10 insulation value with the new low GWP foam from Dupont.

    สเปคสินค้า
    • Primary Benefits:

      • Protect against freeze-thaw cycling of foundation
      • Protect foundation, waterproofing during backfill
      • Provide high drainage rates
      • Provide predictable long-term insulation value
      • Limit compressive creep deformation to less than 5% over 20 years
      • Protect foundation against soil-water hydrostatic pressures
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermadry-insulating-drainage-panels
    • Product familyDrainage Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated Drainage Panel
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2
    • กว้าง (นิ้ว)96
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
    • วัสดุรองInsulation
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Insulation