เผยแพร่สินค้าของคุณ
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
    Tadano [タダノ]

    GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    Same great carrier, two flexible options!

    Tadano has launched two new rough terrain cranes in order to meet customer requirements and the needs of a global market.
    Both models combine a compact carrier for better maneuverability and improved driving performance.
    You will also appreciate many enhancements to the GR-550XLL and the GR-550XLS, including improved accessibility, environmental friendliness and high maintainability.
    Tadano is confident that these new solutions will prove to be a great fit for your next project.

    สเปคสินค้า
    • Crane capacity: 50 metric ton
      Max. lifting height: 33.5 m [Boom]
                                        45.9 m [Jib]
      Max. working radius: 30.5 m [Boom]
                                            41.2 m [Jib]
      4-section long boom: 10.2 m ~ 33.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gr-550xls-3
    • Product familyCrane
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rough Terrain Crane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2960
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33540
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครน
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)