SKYFLOOR BL - COMBINES LIGHT WELL COVER AND GLASS FLOOR | walkable glass light shaft
Basement rooms are usually dark. For this reason, windows are installed that provide access to daylight through light wells, while at the same time protecting against the pressing soil. The SKYFLOOR BL ensures that the maximum amount of light is also transported into basements. At the same time, the area remains accessible so as not to restrict garden and traffic areas.The yield of the incoming light and the visual appearance of conventional light wells are often unsatisfactory due to the very solid steel grating. SKYFLOOR BL represents the optimum solution here,consisting of walk-on floor glass and shaft cover. The existing grating is replaced by a walk-on glass cover framed in brushed stainless steel. This allows the incident daylight to be channelled into the basement without barriers and with maximum light yield. The shaft and the neighbouring basement room remain ventilated thanks to a ventilation rail running along the wall of the building.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |