เผยแพร่สินค้าของคุณ
Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

The T-H3S series offers high efficiency Ultra-Low NOx condensing technology allowing for the use of 3" PVC venting and has 0" clearance to combustibles. Utilizing commercial grade copper alloy for the heat exchanger tubing. Indoor models are certified up to 10,100 ft. altitude. 

Also referred to as T-H3S-IN-P.

The T-H3S is a high efficient, condensing, tankless water heater perfect for residential applications. The T-H3S can produce enough hot water for three bathrooms in warmer climates or two baths in colder climates.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Takagi-T-H3S-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless Water Heater
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)22.5
  • กว้าง (นิ้ว)17.75
  • ความลึก (นิ้ว)10.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก71
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters