เผยแพร่สินค้าของคุณ
Takagi TK-310C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-310C-NI Concentric Vent Indoor Non-Condensing Tankless Water Heater

The TK-310C-NI is a fully modulating, gas fired, tankless water heater with sealed combustion and power vented flue. Supplies hot water to domestic hot water systems (directly or indirectly) and can be used with water storage tanks, recirculation systems, and/or combined domestic heating applications. This heater complies with Ultra-Low NOx regulations of less than 14 ng/J.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 190,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.82
    ENERGY STAR® Qualified: No
    LEED Rating: 0.0
    Remote Control: No
    Technology: Non-Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 20.50"
    Width: 13.75"
    Depth: 10.50"
    Product Weight: 55 lbs.
    Vent Type: Concentric Vent
    Vent Size: 3 by 5"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Takagi-TK-310C-NI-Concentric-Vent-Indoor-Non-Condensing-Tankless-Water-Heater
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless Water Heater
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.5
  • กว้าง (นิ้ว)13.75
  • ความลึก (นิ้ว)10.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters