เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
Ivy kit for ceiling. Artificial plant
    Tanaman

    Ivy kit for ceiling. Artificial plant

    2.3 จาก 5 ดาว2.3(6 รีวิว)

    Ref A-KIT.T-LIER
    Ivy kit #Artificial. Tergal ivy stems, to hang up to create a planted pergola.. We recommend one kit per m2 of pergola to be planted. (1mx1m). Grid not supplied

    สเปคสินค้า
    • It's easy to create an indoor green roof with our ivy stem kit. Our kit includes four types of ivy for a natural, drooping effect. You can install the stems on a support: a hanging grid or beams, for example.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ivy-kit-artificial
    • Product familyHanging Plants
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hanging Plants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
    • Uniclass 2015 DescriptionArtificial plants

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (42)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)