เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant
Tanaman

The Lyrata in a brown oyster pot. Artificial plant

Ref A-PT1-FC7
A plant, 110 cm high, with beautiful teardrop-shaped tergal leaves and a fiberglass trunk and trim. It is housed in a designer wood-effect pot in Ficonstone, with grey pebble trim (D. 42 cm x H. 36 cm).

This plant can be fireproofed with a french certificate.

สเปคสินค้า
  • Lyrata is the exotic, designer touch par excellence. In its rounded brown pot, it gains in originality.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the-lyrata-in-a-brown-oyster-pot-artificial
  • Product familyPotted Plants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Potted plants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักComposite
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04_05
  • Uniclass 2015 DescriptionArtificial trees

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (37)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (42)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (34)